(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Separation pail 45 type body lid that is convenient for waste separation management is sold separately.
[Features]
・ With a bag stopper, it is very convenient when collecting.
・ A commercially available 45 L plastic bag fits perfectly.
・ An environmentally friendly product that contains 60% recycled materials.