(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
DX5H |
DX8H |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Frontage (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,647,160 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 500 | 885 | 460-6027 | 20000 | 1 unit | ||
28,015,995 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 800 | 1300 | 460-6035 | 26000 | 1 unit |
[Features]
· Integrally molded by rotational molding forming a strong structure against rainwater intrusion and dirty water.
· Includes metal fitting to which a commercially available padlock can be attached.
· Waste draining plug in the base enables cleaning without taking it apart.
· Equipped with eye bolts to enable fixing with chains, etc.
[Applications]
· Collection, storage, separation and transportation of discharged garbage. (Option)
Part Number |
---|
DX5H |
DX8H |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Frontage (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,647,160 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 500 | 885 | 460-6027 | 20000 | 1 unit | ||
28,015,995 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 800 | 1300 | 460-6035 | 26000 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.