(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Part Number |
---|
2858-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
268,381 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 pc (0.3 L) |
Lead-free road marking spray for fine print.
[Features]
・ Fine round pattern that allows you to draw lines, letters, and graphic marks. You can draw lines and letters approx. twice that of ordinary spray paint
・ Even on asphalt road surface, you can draw sharp colors without blurring
・ It dries quickly and does not easily disappear in rain or oil
・ It can be used in either upside down
[Applications]
・ Fine marking of roads (asphalt, concrete), steel parts, wood parts, etc.
Part Number |
---|
2858-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
268,381 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 pc (0.3 L) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.