- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Trusco Code |
Mass (g) |
Discharge Quantity (rev/ℓ) |
Overall Length (mm) |
Hose (mm) |
Amount Of Content |
|
2,595,384 VND
|
1 Piece(s)
|
|
Same day
|
112-2266 |
3800 |
105/20 |
1240 |
20X1100 |
1 unit |
|
3,229,412 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
112-2274 |
5800 |
72/20 |
1307 |
25X1280 |
1 unit |
Basic Specifications
-
- Product Type
- Manual Operation Type
-
- Features
- Can be easily used as a pump for drums.
-
- Application
- Low viscosity oils, such as kerosene, light oil and A grade crude oil (oil temperature of 10°C or higher). (100 mm2/S or less)
-
- Main Body
- Steel
-
- Material (hose)
- Polyethylene (PE)
-
- Seal
- Nitrile Rubber (NBR)
-
- Amount Of Content
- 1 unit
Product Description
A manual drum pump that can be used for a wide range of applications, from light oil to A heavy oil.
[Features]
·The easiest pump for drums.
·Kerosene, light oil, and heavy oil A (oil temperature 10°C or higher) can be transferred and refueled.
[Applications]
·Ideal for transfer lubrication of low-viscosity oil (100 mm2/S or less) where there is no power supply.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Trusco Code |
Mass (g) |
Discharge Quantity (rev/ℓ) |
Overall Length (mm) |
Hose (mm) |
Amount Of Content |
|
2,595,384 VND
|
1 Piece(s)
|
|
Same day
|
112-2266 |
3800 |
105/20 |
1240 |
20X1100 |
1 unit |
|
3,229,412 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
112-2274 |
5800 |
72/20 |
1307 |
25X1280 |
1 unit |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.
Product Specifications
Features
●Easiest as a pump for drum.Usage
●Low viscosity oil such as kerosene, light oil, A fuel oil (oil temperature 10°C or more). (100mPa・S or less)Specification
●SPQ(piece):1Materials
●Main Body: Steel
●Hose: Polyethylene(PE)
●Packing: Nitrile Rubber(NBR)