(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
FA-100 |
FD-12 |
FD-24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Discharge Quantity (l/min) |
Power Supply (V) |
Lifting Height (mm) |
Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,419,329 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 50 | AC100 | 7000 | 111-6363 | 1 unit | ||
20,029,986 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 40 | DC 12 | 6000 | 111-6347 | 1 unit | ||
21,664,553 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 50 | DC 24 | 7000 | 111-6355 | 1 unit |
An electric drum pump that can be used widely from light oil to heavy fuel oil A.
[Features]
·Highly efficient, sucking up one drum (200 L) in about 4 minutes.
·For low viscosity oils up to 100 mm2/s.
·Total pump head: 6-7 m.
·Household power supply AC-100V type (FA-100).
·Automotive battery DC-12V type (FD-12), DC-24V type (FD-24).
[Applications]
·Ideal for transfer lubrication of low-viscosity oil from light oil to A heavy oil.
Part Number |
---|
FA-100 |
FD-12 |
FD-24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Discharge Quantity (l/min) |
Power Supply (V) |
Lifting Height (mm) |
Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,419,329 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 50 | AC100 | 7000 | 111-6363 | 1 unit | ||
20,029,986 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 40 | DC 12 | 6000 | 111-6347 | 1 unit | ||
21,664,553 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 50 | DC 24 | 7000 | 111-6355 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.