(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Part Number |
---|
KH-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
12,017,479 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1 unit |
Engine pump equipped with ultralight 4 cycle engine.
[Features]
· Equipped with ultralight 4 cycle engine with fuel consumption 1/2 of that of a 2 cycle engine, also silent.
· Environmentally friendly and produces none of the smoke or smell of 2-cycle engines.
· Lightweight and compact, it weighs half as much as the existing 4-cycle product.
· Comes with single action coupling for easy hose attachment and detachment.
[Applications]
· Convenient for indoor watering, washing of agricultural/construction machines, cleaning of barns and yards, field watering, paddy irrigation, etc.
Part Number |
---|
KH-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
12,017,479 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.