(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fine Mesh Streamer

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    4,073,933 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
640-L
640-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Longitudinal
(mm)
Side
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

7,396,107 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Green / White / Orange 3 Color Band 650 2000 447-5216 1500 1 pc.

4,073,933 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Orange / 2 Color Band 325 1000 447-5224 550 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
·This is a windsock whose angle has been measured so that it can be used as a guideline for complying with the Crane Regulations through wind tunnel experiments.

Part Number
640-L
640-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Longitudinal
(mm)
Side
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

7,396,107 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Green / White / Orange 3 Color Band 650 2000 447-5216 1500 1 pc.

4,073,933 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Orange / 2 Color Band 325 1000 447-5224 550 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1