(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cut Chain

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    200,260 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PCCT2YB
PCCT3YB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Diameter x Length
(mm×m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

200,260 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6×2 305-6945 140 1 pc.

286,817 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6×3 305-6953 220 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type 2
    Plastic Chain
  • Product Type 1
    Plastic Chain
  • Color
    Yellow / Black
  • Feature 1
    Does not get bulky in storage. Convenient for carrying.
  • Feature 2
    Chain with plastic ring for cones.
  • Chain, Ring
    Polyethylene (PE)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Does not take up space during storage.
· Convenient to carry.
· A chain with plastic rings for cones.
[Applications]
· For demarcating areas or for no entry signs.

Part Number
PCCT2YB
PCCT3YB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Diameter x Length
(mm×m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

200,260 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6×2 305-6945 140 1 pc.

286,817 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6×3 305-6953 220 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1