(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Library, Combination Bookcase One-Side Opening Type (White) (WTCB333)

Library, Combination Bookcase One-Side Opening Type (White) (WTCB333)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Library, Combination Bookcase One-Side Opening Type (White)
  • Library, Combination Bookcase One-Side Opening Type (White)
  • Library, Combination Bookcase One-Side Opening Type (White)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Combination cabinet with drawers on the left side and single-door storage on the right.
[Features]
· A steel combination bookcase one-side opening type (white).
· One-sided opening, shelf board pitch: 30 mm.
· Uniform load capacity 50 kg/level.
· Drawers and doors can be locked with a single key.
· The base uses 303B.
[Applications]
· Storage of documents such as files and materials such as catalogs.

 
Part Number
WTCB333
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetails Type Drawer internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

-

1 Piece(s) Quote 3-stage single opening370×320×264(178)462-765238.31 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width (mm) 880 Height (mm) 880 Installation Type Dedicated for bottom support
Depth (mm) 400 Product Type Finished product Maximum Load (kg/unit) 200
Uniform Load Capacity (kg / level) 50 Color White Amount Of Content 1 unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part WTCB333 in the Library, Combination Bookcase One-Side Opening Type (White) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WTCB333 trong chuỗi Library, Combination Bookcase One-Side Opening Type (White).

Products like this...

Part Number
WTCB343
WTCB363
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetails Type Drawer internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

-

1 Piece(s) Quote 4-stage single opening370×320×198(178)462-766141.1-

-

1 Piece(s) Quote 6 Step Single Opening370×320×132(112)462-767944.7-