(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· It has a rod shape and can stably hold notes, etc.
Part Number |
---|
BM2-200-B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
73,863 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part BM2-200-B in the Bar Magnet Width (mm) 15 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BM2-200-B trong chuỗi Bar Magnet Width (mm) 15.