(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Can adsorb curved surfaces in addition to flat surfaces.
· Attachment to and removal from steel plate materials is possible as it contains a magnet.
· Can be used as both a vertical and horizontal type.
· Can also be cut to the required size using scissors, cutter knives, etc.
Part Number |
---|
TWM-6045 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,384,678 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part TWM-6045 in the Whiteboard (Plain, Magnet Sheet Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TWM-6045 trong chuỗi Whiteboard (Plain, Magnet Sheet Type).