(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screwdriver/Wrench Hooks for Panel Container Rack

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    419,209 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PF-5
PF-7N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

419,209 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 180 137 109 501-0772 0.45kg 1 pc.

687,534 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 30 71 270-9902 0.6kg 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type 1
    Panel Container Rack
  • Other
    Option
  • Maximum Load(kg/unit)
    2kg/piece
  • Material (Main Body)
    Steel (Unichrome Plating Finish)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Ideal for storage and management of items such as screwdrivers that come in a variety of sizes as it can neatly organize such items when attached to a panel container rack.
· Effective to be mounted onto parts management rack or tool wagon with a panel.

Part Number
PF-5
PF-7N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

419,209 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 180 137 109 501-0772 0.45kg 1 pc.

687,534 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 30 71 270-9902 0.6kg 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1