(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

"Remora" Magnetic Tool Hanger

"Remora" Magnetic Tool Hanger

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    612,402 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KBZ-1
KBZ-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Attached hook
(piece)
Amount Of Content

612,402 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250 6kg/piece 393-9294 0.27kg 3 1 pc.

863,111 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 500 7kg/piece 393-9308 0.5kg 4 1 pc.

Basic Specifications

  • Depth(mm)
    8.2
  • Height(mm)
    52
  • Product Type 1
    Magnetic Hand
  • Other
    Option
  • Material (Main Body)
    Steel, Neodymium Magnet
  • Features
    Magnet system, useful for a variety of purposes. As a result of the use of the tool hanger magnet system, it can be easily attached to laboratory tables, device side surfaces, wagons, poles, and shelves. Conventional hooks can be used as well.
  • Notes
    Because of high magnetic intensity, do not place near electronic devices, analog watches, magnetic record media such as magnetic cards, magnetic tapes, etc. Recorded contents risk being destroyed. Do not use if you are fitted with implanted medical electronic devices such as a cardiac pacemaker.
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· It is a magnet type multi-purpose tool hanger.
· Can be easily attached to workbenches, device side surfaces, wagons, poles, and shelves as it is a magnetic type.
· Conventional hooks can be used as well.
[Applications]
· For Storage, Management and Visualization of Tools in Production Plants, Maintenance Rooms, R&D Facilities, etc.

Part Number
KBZ-1
KBZ-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Attached hook
(piece)
Amount Of Content

612,402 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250 6kg/piece 393-9294 0.27kg 3 1 pc.

863,111 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 500 7kg/piece 393-9308 0.5kg 4 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●It is a magnet type tool hanger that can be used for multi purposes.
●Existing hooks can also be used.

Specification

●SPQ(piece):10

Materials

●Steel
●Magnet: Neodymium