(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Light Bin Rack Frame with Shelf Panel

Light Bin Rack Frame with Shelf Panel

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    3,381,141 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
UPR-L1006
UPR-L1409
UPR-L1812
UPR-ML1000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Shelf Tiers
(Level)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Application Amount Of Content

8,553,735 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 430 985 6 80 kg/unit 393-2931 16.5kg - 1 unit

12,669,808 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 430 1435 9 80 kg/unit 393-3008 22.0kg - 1 unit

15,328,218 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 430 1885 12 80 kg/unit 393-3075 27.5kg - 1 unit

3,381,141 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 160 475 3 30 kg/Unit 330-4531 5.9kg For Tabletop 1 unit

Basic Specifications

  • Frontage(mm)
    900
  • Product Type 1
    Light Bin Rack
  • Material (Main Body)
    Steel
  • Number of Mountable Light Bin Trays(K-10/HT-1 opening 100 mm)
    8
  • Number of Mountable Light Bin Trays(K-20/B-P/A-P opening 197 mm)
    4
  • Notes
    The color of the bottom plate of the frame and the shelf plates that light bottles hang on has been changed to white from the conventional neo gray. Make sure to fix it to work table using the attached screw.
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
· Perfect for parts storage as the parts can be sorted by using light bins
· Ideal for management.
· Light bins are easy to detach and can be used to carry the necessary tools with you.
· The combination of light bin and rack can be chosen according to your application.

Part Number
UPR-L1006
UPR-L1409
UPR-L1812
UPR-ML1000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Shelf Tiers
(Level)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Application Amount Of Content

8,553,735 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 430 985 6 80 kg/unit 393-2931 16.5kg - 1 unit

12,669,808 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 430 1435 9 80 kg/unit 393-3008 22.0kg - 1 unit

15,328,218 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 430 1885 12 80 kg/unit 393-3075 27.5kg - 1 unit

3,381,141 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 160 475 3 30 kg/Unit 330-4531 5.9kg For Tabletop 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1