(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Light-Bin Rack Type A (Plastic Light-Bin)

Light-Bin Rack Type A (Plastic Light-Bin)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    15,962,936 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
UPR-L1006A
UPR-L1409A
UPR-L1812A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Number of Shelf Tiers
(Level)
Trusco Code Mass Container Amount Of Content

15,962,936 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 985 6 393-2940 23.2kg K-10 B/R: 16 pcs, Y/YG: 8 pcs 1 unit

21,088,920 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1435 9 393-3016 32.1kg K-10 B: 24 pcs, R/Y/YG: 16 pcs 1 unit

26,544,926 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1885 12 393-3083 40.9kg K-10 B/R/Y/YG: 24 pcs 1 unit

Basic Specifications

  • Frontage(mm)
    900
  • Depth(mm)
    430
  • Product Type 1
    Light Bin Rack
  • Maximum Load(kg/unit)
    80 kg/unit
  • Material (Main Body)
    Steel
  • Material (light bottle)
    Resin
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
· The light bin has a K-10 type with a width of 100 mm installed.
· Perfect for parts storage and management as the parts can be sorted by using light bins.
· Light bins are easy to detach and can be used to carry the necessary tools with you.
· The combination of light bin and rack can be chosen according to your application.

Part Number
UPR-L1006A
UPR-L1409A
UPR-L1812A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Number of Shelf Tiers
(Level)
Trusco Code Mass Container Amount Of Content

15,962,936 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 985 6 393-2940 23.2kg K-10 B/R: 16 pcs, Y/YG: 8 pcs 1 unit

21,088,920 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1435 9 393-3016 32.1kg K-10 B: 24 pcs, R/Y/YG: 16 pcs 1 unit

26,544,926 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1885 12 393-3083 40.9kg K-10 B/R/Y/YG: 24 pcs 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1