(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wide Cabinet (Partition B Type), Extra Divider

Wide Cabinet (Partition B Type), Extra Divider

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    141,745 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DB-150B
DB-200B
DB-250B
DB-300B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Compatible Drawer Height
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

141,745 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 90 150 461-3601 170g 1 pc.

181,755 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 123 200 461-3627 230g 1 pc.

220,590 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 153 250 461-3643 290g 1 pc.

259,712 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 183 300 461-3660 340g 1 pc.

Basic Specifications

  • Other
    Option
  • Width(mm)
    150
  • Compatible Model
    TWK Type
  • Specification 1
    B Type
  • Specification 2
    Divider can be adjusted to 25 mm pitch
  • Material
    Steel
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Medium cabinet extra divider (B type). Divider can be adjusted to 25 mm pitch.

Part Number
DB-150B
DB-200B
DB-250B
DB-300B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Compatible Drawer Height
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

141,745 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 90 150 461-3601 170g 1 pc.

181,755 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 123 200 461-3627 230g 1 pc.

220,590 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 153 250 461-3643 290g 1 pc.

259,712 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 183 300 461-3660 340g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1