(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cabinet, Base for Medium Weight Cabinet HVER

Cabinet, Base for Medium Weight Cabinet HVER

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,855,701 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HVER-B
HVER-C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Maximum Load Details
(kg)
Trusco Code Mass Amount Of Content

3,855,701 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Base with Adjuster 500 302-5748 48kg 1 unit

5,443,931 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Base With Caster 200 302-5756 61kg 1 unit

Basic Specifications

Product Description

[Features]
Steel base for medium weight cabinet (VE7S type).

Part Number
HVER-B
HVER-C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Maximum Load Details
(kg)
Trusco Code Mass Amount Of Content

3,855,701 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Base with Adjuster 500 302-5748 48kg 1 unit

5,443,931 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Base With Caster 200 302-5756 61kg 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1