(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Cabinet DX, Heavy-Duty (Full Stroke Type)

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    72,313,766 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Frontage(mm)
    811
  • Depth(mm)
    557
  • Maximum Load(kg/unit)
    Weight (1201 up)
  • Main Body Color
    Green
  • Lock
    Cylinder lock
  • Specification 1
    Latch Mechanism / Double Suspension Mechanism / Full Stroke
  • Material 3
    Steel
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
· Uses a double suspension mechanism, making it convenient for storing heavy objects.
· Has an all-lock mechanism where all drawers are locked.
· A latch is included to prevent unauthorized drawer opening for safety. The latch releases in a single, easy action when the handle is pulled.

Loading...Tải…

Product Specifications

Specification

●Main Body Color:Green
●Lock: Cylinder Lock
●Latch Mechanism
●Double Suspension Mechanism
●Full Stroke

Materials

●Steel

Accessories

●Partition x 3, Divider x 8 Per Drawer
Close

Comparison list