(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MUW-2AL |
MUW-3AL |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Working Load (t) |
Width (mm) |
Overall Length (mm) |
Height (mm) |
Table dimensions (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,580,110 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 | 210 | 247 | 62 | φ 90 | 431-4735 | 4600 | 1 unit | ||
24,552,187 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 222 | 299 | 76 | φ130 | 431-4751 | 8200 | 1 unit |
[Features]
· Roller uses high-quality urethane resin to enable smooth transportation without scratching the floor surface.
· The frame is made of aluminum, so it is lighter and easier to handle than equivalent products made of steel.
[Applications]
· For moving heavy objects at construction sites, factories and plants.
· For layout change in factories.
Part Number |
---|
MUW-2AL |
MUW-3AL |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Working Load (t) |
Width (mm) |
Overall Length (mm) |
Height (mm) |
Table dimensions (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,580,110 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 | 210 | 247 | 62 | φ 90 | 431-4735 | 4600 | 1 unit | ||
24,552,187 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 222 | 299 | 76 | φ130 | 431-4751 | 8200 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.