(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Part Number |
---|
BF-OL03-50X100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
16,477,035 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 Roll |
[Features]
· Features an oil absorption capacity equivalent to approximately 20 - 25 times of its own weight when used with heavy oil, machine oil, etc.
· It can be used repeatedly with an oil removal efficiency of 90% when wrung out.
· Will continue to float even when left on the surface of water for a long time.
[Applications]
· For oil.
· For oil reservoirs and other similar locations.
· For tank truck leakages.
· For use when stored oil is lost.
· For wiping off oil.
· For oil recovery at the site of an accidental oil spill.
· For recovery of floated oil from oil-water separation tanks.
Part Number |
---|
BF-OL03-50X100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
16,477,035 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.