(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
P-GJ-MU |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
941,106 VND |
1 Piece(s) | Same day | 1 Bag (60 Sheets) |
Soft knitted rag made of the finest knitted fabric (soft type).
[Features]
· Finest knitted fabric made of 100% cotton with high flexibility.
· Uses carefully-selected finest knitted fabric.
· Soft to the touch and with good water absorption, it will not make scratches on the cleaned object.
· Thickness is approx. 0.4 mm.
· Feels like using tissues.
[Applications]
· A product ideal for all types of work such as finishing processes, etc.
Part Number |
---|
P-GJ-MU |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
941,106 VND |
1 Piece(s) | Same day | 1 Bag (60 Sheets) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.