(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Polisher

Mini Polisher
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,668,693VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It can be used as a sander or polisher
・ Lightweight type with resin body
・ High-speed rotation type enables speedy polishing
・ Compact size that is easy to handle
[Applications]
・ For polishing small areas

 
Part Number
SI-2224
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,668,693 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Paper Size(mm) 75 Air Consumption(m³/min) 0.16 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Number of No-load Revolutions(rpm) 5000 Exhaust Rear Total Length(mm) 135
Hose Take-in Port Rc1/4 Buffer Size(mm) 80 Trusco Code 398-1487
Mass(g) 600 Use For polishing small areas Accessories 80 mm Wool Buff, 80 mm Urethane Buff

Please check the type/dimensions/specifications of the part SI-2224 in the Mini Polisher series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SI-2224 trong chuỗi Mini Polisher.