(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Digital Tester

Digital Tester
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,255,283VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is a multi-functional digital multimeter with MAX hold function and auto power off function.
・ Compact size that fits in your pocket, and the test lead is a retractable integrated type.
[Application]
・ For electrical work and industrial use.
・ Measurement of voltage and continuity of automobiles and control equipment.

Features

●Multifunctional digital multimeter with MAX hold function and auto power off function.

Specification

●DC Voltage(V):600
●AC Voltage(V):600
●Direct Current(A):-
●Alternating Current(A):-
●Resistance(Ω):20M
●SPQ(piece):20
●Detection Method: Mean Value Rectifier(MEAN)
●Maximum Display: 1999 counts
●W x D x H: 68 x 20 x 121mm
●Power Supply: Button Type Alkaline Battery(LR44)x 2(sold separately)
Part Number
TDE-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,255,283 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Digital Tester DC Voltage(V) 600 Alternating Current Voltage(V) 600
Resistance(Ω) 20M Signal Detection Method Average rectification (MEAN) Width(mm) 68
Depth(mm) 20 Height(mm) 121 Maximum Display(Count) 1999
Trusco Code 274-3493 Mass(g) 92 Features Multi-function digital multimeter with Max Hold function and auto power off function.
Power Supply Button-type alkaline batteries (LR44) x 2 (Sold separately)

Please check the type/dimensions/specifications of the part TDE-14 in the Digital Tester series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TDE-14 trong chuỗi Digital Tester.