(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
56B |
XB56 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details Type | Overall Length (mm) |
Trusco Code | Grip | Accessory | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159,933 VND |
1 Piece(s) | - | 9 Day(s) | Main Body | 160 | 360-7381 | ABS Resin | NA | 57.5 | 1 pc. | ||
99,540 VND |
1 Pack(s) |
3 Pieces Per Package |
6 Day(s) or more | Special spare blades | - | 360-7399 | - | - | 35 | 1 Pack (3 pcs) |
A replaceable leather scraper that can be used for a wide range of purposes, such as cutting, cutting, trimming, peeling, and scraping.
[Features]
·Replaceable skins.
·Unparalleled sharpness.
·The blade can be used forward and backward.
·Blade width 43mm.
[Applications]
·It can be used for a wide range of purposes.
·Ideal for cutting leather and resin sheets.
Part Number |
---|
56B |
XB56 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details Type | Overall Length (mm) |
Trusco Code | Grip | Accessory | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159,933 VND |
1 Piece(s) | - | 9 Day(s) | Main Body | 160 | 360-7381 | ABS Resin | NA | 57.5 | 1 pc. | ||
99,540 VND |
1 Pack(s) |
3 Pieces Per Package |
6 Day(s) or more | Special spare blades | - | 360-7399 | - | - | 35 | 1 Pack (3 pcs) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.