(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
(Merry) Mini Belter

(Merry) Mini Belter

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • (Merry) Mini Belter
  • (Merry) Mini Belter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,466,268VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Light and compact design, convenient for grinding work in narrow areas.
[Applications]
· For automotive deburring, chamfering, etc.

 
Part Number
MB-20
MB-20S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Trusco Code Mass
(g)

11,466,268 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Straight type104-0090930

14,042,898 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2 Point Pulley Type104-01031080

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Belt Dimensions (Width)(mm) 20 Belt Dimensions (Length)(mm) 520 Overall Length(mm) 250
Operating Air Pressure(Mpa) 0.5 to 0.6 Number of load-free rotations(rpm) 14000 Belt speed(m/min) 2200
Air Consumption Amount(m³/min) 0.3 Ventilation Forward Hose Mounting Port G1/4
Application For automobile deburring, chamfering etc.