(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Can be attached to impact drivers and disc grinders.
· For inner-diameter cutting of riser PVC pipes.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Product Model | Internal PVC Pipe Cutter | Outside Diameter(mm) | 38 | Mass(g) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Applicable Size | VP40~75・VU40~150 |