(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Steel Pressure Gauge (Standing A-Frame / ø100)

Stainless Steel Pressure Gauge (Standing A-Frame / ø100)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,775,445VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

General pressure gauge designed and manufactured based on JIS B7505-1 Bourdon tube pressure gauge standard.
[Features]
·Stainless steel is used for wetted parts, providing excellent corrosion resistance.
[Applications]
·For the pharmaceutical, food, and medical industries.
·It can also be used for high temperature fluids.

Part Number
G411-261-0.1MP
G411-261-0.4MP
G411-261-0.5MP
G411-261-0.6MP
G411-261-0.25MP
G411-261-1MP
G411-261-1.6MP
G411-261-2MP
G411-261-2.5MP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPressure Range
(Mpa)
Minimum graduation
(Mpa)
Nominal Trusco Code

3,398,920 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0 ~ 0.10.002AT3/8×100×0.10MPa332-8147

3,172,693 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0 ~ 0.40.01AT3/8×100×0.40MPa332-8163

3,172,693 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0 ~ 0.50.01AT3/8×100×0.50MPa332-8171

3,172,693 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0 ~ 0.60.01AT3/8×100×0.60MPa332-8180

3,172,693 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0 ~ 0.250.005AT3/8×100×0.25MPa332-8155

2,775,445 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0 ~ 1.00.02AT3/8×100×1.00MPa332-8201

3,172,693 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0 ~ 1.60.05AT3/8×100×1.60MPa332-8198

3,172,693 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 0 ~ 2.00.05AT3/8×100×2.00MPa332-8228

3,172,693 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 0 ~ 2.50.05AT3/8×100×2.50MPa332-8210

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Stainless Steel Pressure Gauge Standard JIS B7505-1 Material Stainless Steel (SUS304)
Application Constant Pressure Measurement of Gas or Liquid Accuracy ±1.6% FS Size(mm) 100
Connecting portion size G3/8B Case shape A Mass(g) 280