(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PP Band for Hand Tightening, with Stopper

PP Band for Hand Tightening, with Stopper

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

A small roll polypropylene (PP) band that can be tightly bound and tightened by hand. (For PP stopper)
[Features]
・ Can be tightly bound with a stopper and band.
・ A convenient set if you have 1 roll in your office or factory.
・ No harmful gas such as dioxins is generated when burned as garbage.
・ A convenient set if you have 1 roll in your office or factory.
・ Breaking elongation: 20% or less.
・ Thickness: 0.47 mm.
[Application]
・ For hand-tightened packing using PP stopper.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●It can firmly bind using a stopper and band.

Specification

●Color:Yellow
●W x L(mm x m):15.5 x 100
●SPQ(roll):20
●Elongation at Break: 20% or less
●Thickness: 0.47mm

Materials

●Polypropylene(PP)

Accessories

●Stopper 50 Pieces, Band Cutter 1 Piece
Close

Comparison list