(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PP Band for Binding by Hand TPP-155 15.5 mm x 1000 m x 0.5 mm

PP Band for Binding by Hand TPP-155 15.5 mm x 1000 m x 0.5 mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    929,167 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    For hand tightening
  • Width(mm)
    15.5
  • Length(m)
    1000
  • Tensile Strength(kg)
    100
  • Fracture Elasticity
    20% or less
  • Thickness
    0.5mm
  • Mass(g)
    4000
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

PP band for hand tightening that has no loss of strength even when wet.
[Features]
· Extremely tough while also incorporating easy-to-handle lightness and flexibility.
· It is safe to use, and due to its lack of absorbency is not prone to strength changes, even when wet.
· There is no danger of harmful gases such as dioxin being generated when burned as trash.
· Can be replaced by a cardboard pack type.
· Specifications: fracture elasticity 20% or less, thickness 0.5 mm.
· Material: polypropylene. (PP)
[Applications]
· For hand-tightening packages with a PP stopper and bundling various products.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Extremely tough, it also combines lightness and softness that is easy to handle.

Specification

●W x L(mm x m):15.5 x 1000
●SPQ(roll):5
●Elongation at Break: 20% or less
●Thickness: 0.5mm

Materials

●Polypropylene(PP)
Close

Comparison list