(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PP Strapping for Hand Tightening, 19 mm × 1,000 m

PP Strapping for Hand Tightening, 19 mm × 1,000 m

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    1,153,256 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
SS-19-B
SS-19-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

1,153,256 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Blue 449-3940 1 Roll

1,775,836 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Yellow 449-3958 1 Roll
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

Basic Specifications

  • Product Model
    Hand Tightening Use
  • Width(mm)
    19
  • Length(m)
    1000
  • Tensile Strength(kg)
    150
  • Breaking Elongation
    25 % or less
  • Thickness
    0.61mm
  • Mass(g)
    5300
  • Material
    Polypropylene (PP)
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

PP band for hand-tightening that is easy on the hands.
[Features]
· Material: Polypropylene (PP).

Part Number
SS-19-B
SS-19-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

1,153,256 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Blue 449-3940 1 Roll

1,775,836 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Yellow 449-3958 1 Roll
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

Loading...Tải…

Close

Comparison list