(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Strong magnets allow safely and securely attaching parts and tools to OA furniture and machinery facilities.
· Work parts and tools can be stored together.
[Applications]
· Outdoor repair work, etc.
· For parts and tools adsorption management.
Part Number |
---|
TRMT-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
323,566 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 287-0711 | 330 |
Loading...Tải…
Product Type | Magnetic Tool Holder | Shape | Round shape | Maximum Load Capacity(kg) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Handle Y/N | NA | Screw hole Y/N | NA | Height(mm) | 40 |
Diameter(mm) | 150 | Application | Outdoor repair work, etc. | Application 1 | For parts and tools adsorption management. |
Main Body Material | Stainless Steel (SUS430) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TRMT-150 in the Circular Magnet Tray series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TRMT-150 trong chuỗi Circular Magnet Tray.
Part Number |
---|
TRMT-150W |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
398,220 VND | 1 Piece(s) | Same day | 299-6766 | 335 |