(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Parts for a Magnetic Base (Post Type).
This product is a maintenance part of the magnetic base.
Product Type | Magnetic Stand Parts | Parts Classification | For post-type |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part TMA-CL in the Parts For Magnetic Base (Post Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TMA-CL trong chuỗi Parts For Magnetic Base (Post Type).
Part Number |
---|
TM-FK |
TMA-GP |
TMA-MP |
TMA-SP |
TMM-GP |
TMM-MP |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Name | Compatible Model | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,080 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Tightening Knob | TMA-80, TMP-80 Common | 299-4330 | 24 | ||
208,108 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Gauge Mounting Metal Fittings Set | TMA-80 | 299-4321 | 74 | ||
255,420 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | Primary post | TMA-80 | 299-4291 | 157 | ||
178,200 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | Strut (With Fine Adjustment Mechanism) | TMA-80 | 299-4305 | 147 | ||
278,318 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Gauge Mounting Metal Fittings | TMM-25 | 288-0016 | 49 | ||
435,373 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Primary post | TMM-25 | 287-9999 | 17 |