(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Flexible Clamps

Flexible Clamps
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
PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
・ It uses a strong and ON/OFF switchable magnetic holder, so it can be easily installed on the steel work bench or machining table of a machine tool
・ Strong plastic clamper is used for the clamp part, allowing flexible tilting
・ Clamper opens up to 28 mm and can be moved up and down within a range of approx. 90 mm
・ It is compatible with versatile clamps including wiring work
・ Since it has a magnetic base, it can be fixed stably
[Applications]
・ For soldering work of electric component circuit boards
・ For holding parts when assembling parts
・ For wiring work by holding the power cable

Part Number
MPV-CL30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,915,379 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Magnet Stand (Work Holder Type) Adsorption Force(N) 1000 Magnet width(mm) 50
Magnet depth(mm) 73 Magnet height(mm) 55 Use 1 Can be used for soldering work of electrical component substrate
Use 2 Usable as a holding assembly for parts during part assembly Use 3 Can be used for wiring work by grabbing the wiring cable Overall Height(mm) 214
Mass(kg) 2.7 Feature 1 This employs a magnet holder with powerful ON/OFF switching capability so it can easily be installed on a steel working table or machine tool processing table. Feature 2 A strong plastic clamper is used for the clamp component, which is flexible and can be tilted
Feature 3 Maximum 30 mm Clamp Opening, Moves Up Vertically Within Approximate 90 mm Range
Close

Comparison list