(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Trifold Linen Tester

Trifold Linen Tester
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,537,609VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·The foldable magnifier is easy to carry.
[Applications]
·Fiber texture, inspection, etc.

 
Part Number
Z30-1C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,537,609 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Pocket Loupe Magnification(x) 6 Light presence Not Included
Existence or non-existence of scale Not Included Lens Size(mm) φ28 Minimum graduation(mm) 1
Measuring Range(mm) 25 Width(mm) 40 Depth(mm) 49
Height(mm) 53 Lens Material Glass Trusco Code 219-1342
Mass(g) 62

Please check the type/dimensions/specifications of the part Z30-1C in the Trifold Linen Tester series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Z30-1C trong chuỗi Trifold Linen Tester.