(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mini Sandwheel

Mini Sandwheel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      70,090VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Small-diameter type suitable for narrow places and small areas.

[Features]
· Mesh disc prevents adhesion and clogging, even when using adhesive abrasive materials.
· This product grinds and polishes softly.

 
Part Number
MSW584-60
MSW584-80
MSW584-120
MSW753-60
MSW753-80
MSW753-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter Size
(mm)
Thickness Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum RPM
(rpm)

70,950 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5846023720

70,090 VND

1 Piece(s) 34 Day(s) or more 5848023720

78,690 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 58412023720

79,765 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 7536018340

80,195 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 7538018340

79,550 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 75312018340

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mesh Disc Work Piece General Steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Plastic Inner Diameter Size(mm) 9.53
Presence of a Hole Available Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) 72 Quantity(Sheets) 25
Point Strategy 10 Feature 1 Because it is a mesh disk, there is no clumping or clogging even with sticky workpieces. Feature 2 It grinds and polishes softly.
Use Film peeling, cleaning, scratch repair and other work for all abrasive materials from general steel and stainless steel to plastics such as nonferrous metal and FRP