(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

New Touch Polishing Whetstone

New Touch Polishing Whetstone

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      51,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

General purpose product for polishing. Compared with the Fine Touch, it has a light touch and produces an elegant finish without biting into the object. Ideal for grinding and polishing requiring flexibility and polishing on finished surfaces with large contact area.

[Features]
· Flexible grindstone pursuing flexibility, which allows heavy polishing with a soft touch.
· Ideal for wide steel contact surface area and flat surface polishing.

 
Part Number
NT1002AC46
NT1002AC80
NT1002AC100
NT1002AC120
NT1003AC46
NT1003AC60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThickness Dimension
(mm)
Work Piece Particle Size
(#)
Abrasive Grain

75,895 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 2General Steel / Cast Iron46AC Abrasive Grain

85,570 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2General Steel / Cast Iron80AC Abrasive Grain

51,680 VND

20 Piece(s) 4 Day(s) or more 2General Steel / Cast Iron100AC Abrasive Grain

85,140 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2General Steel / Cast Iron120AC Abrasive Grain

72,240 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 3General Steel / Cast Iron46AC Abrasive Grain

71,595 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3General Steel / Cast Iron60AC Abrasive Grain

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Outer Diameter Size(mm) 100 Inner Diameter Size(mm) 15 Features Value Endurance
Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) 72 Proprietary Pad 1 Point Strategy 10