(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

New Ace (NA1006A24N)

New Ace (NA1006A24N)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      77,076VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is a general-purpose offset type for grinding. A high-performance resinoid offset type grinding stone that can be used for a wide range of applications.

[Features]
· Long-selling product developed as the industry's first red grindstone.
· Grindstone with excellent grinding performance for a wide range of purposes.

Features

●High performance resinoid offset grinding wheel with excellent capacity for wide application.

Usage

●Burr/bead removal of standard steel.

Specification

●Q'ty Per Pack(sheet):25
●Max Working Peripheral Velocity: 72m/s(4300m/min)
Part Number
NA1006A24N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter Size
(mm)
Inner Diameter Size
(mm)
Particle Size
(#)
Abrasive Grain Hardness

110,295 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1001524AWA Abrasive GrainN

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Thickness Dimension(mm) 6 Features Value Endurance Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) 72

Please check the type/dimensions/specifications of the part NA1006A24N in the New Ace series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NA1006A24N trong chuỗi New Ace.

Products like this...

Part Number
NA1006A24P
NA1006A36P
NA1006WA36N
NA1006WA36P
NA1256A24N
NA1256A24P
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter Size
(mm)
Inner Diameter Size
(mm)
Particle Size
(#)
Abrasive Grain Hardness

103,415 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1001524AWA Abrasive GrainP

1,729,070 VND

1 Piece(s) 34 Day(s) or more 1001536AWA Abrasive GrainP

77,076 VND

25 Piece(s) 4 Day(s) or more 1001536WA Abrasive GrainN

106,425 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1001536WA Abrasive GrainP

145,340 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1252224AWA Abrasive GrainN

165,765 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1252224AWA Abrasive GrainP