(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

EX Tsurugi【25 Pieces Per Package】

EX Tsurugi
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,139,003VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

With an emphasis on economy and sharpness, both rough surfaces are finished.

Features

●Emphasis on economy and sharpness, a double-sided rough side finishing with minimal burning.

Usage

●For cutting standard steel materials, pipes, angles, round bars, section steels.

Specification

●Q'ty Per Pack(sheet):25
●Grain Size(#):36
●Working Tool: Grindstone Cutting Machine
Part Number
EX3055
EX355
EX3555
EX4055
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutside Diameter
(mm)
Blade Thickness
(mm)
Maximum Operating Peripheral Speed
(m/s (m/min))
Number Contained
(Sheets)
Type

3,139,003 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 3052.872 (4300)5 Pcs. X 5 BoxesGo-go 305

5,727,300 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 355372 (4300)25 pcs.A36R BF

4,393,971 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 355372 (4300)5 Pcs. X 5 BoxesGo-go 355

4,743,670 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 405363 (3800)5 Pcs. X 5 BoxesGo-go 405

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Flat Work Material General Steel Abrasive A
Inner Diameter(mm) 25.4 Features With an emphasis on economy and sharpness, both rough surfaces are finished. Use General steel (pipe, angle, cylindrical rod, section steel, etc.)