(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
JIS Standard Corner Bit 37 Type, 38 Type (37-1-HT110)

JIS Standard Corner Bit 37 Type, 38 Type (37-1-HT110)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      360,290VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[HICUT]JIS standard type, HT110, point nose bent tool bit, 37 type (right-handed) / 38 type (left-handed).

Part Number
37-1-HT110
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJIS Specification Shank Size W
(mm)
Material Link Size L
(mm)
Link Size H
(mm)
Applicable Parting Tools Preferred Hand Tip Size A Tip Size C

360,290 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 37 Type Corner Bit (Right)13HT1101001303-1Right-hand123

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product ​​Type Carbide bytes Tip Size r 0.5 Pieces 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 37-1-HT110 in the JIS Standard Corner Bit 37 Type, 38 Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 37-1-HT110 trong chuỗi JIS Standard Corner Bit 37 Type, 38 Type.

Products like this...

Part Number
37-1-HT120
37-1-ST120
37-1-UT120
37-2-HT110
37-2-ST120
37-2-UT120
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJIS Specification Shank Size W
(mm)
Material Link Size L
(mm)
Link Size H
(mm)
Applicable Parting Tools Preferred Hand Tip Size A Tip Size C

360,290 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 37 Type Corner Bit (Right)13HT1201001303-1Right-hand123

360,290 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 37 Type Corner Bit (Right)13ST1201001303-1Right-hand123

360,290 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 37 Type Corner Bit (Right)13UT1201001303-1Right-hand123

454,316 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 37 Type Corner Bit (Right)16HT1101201603-2Right-hand154

454,316 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 37 Type Corner Bit (Right)16ST1201201603-2Right-hand154

454,316 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 37 Type Corner Bit (Right)16UT1201201603-2Right-hand154