(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Air Hole End Mill 2-Flute, Standard Type (AHES2-5)

Carbide Air Hole End Mill 2-Flute, Standard Type (AHES2-5)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,387,463VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Graphite Electrode Milling, with Air Wheel

Part Number
AHES2-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

1,624,706 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 530680

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Machining Application Plane / Side / Groove / Countersinking Blade tip shape Sharp Edge Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)
Blade diameter tolerance D(mm) -0.02~0 Shank diameter tolerance d(mm) h6

Please check the type/dimensions/specifications of the part AHES2-5 in the Carbide Air Hole End Mill 2-Flute, Standard Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AHES2-5 trong chuỗi Carbide Air Hole End Mill 2-Flute, Standard Type.

Products like this...

Part Number
AHES2-14
AHES2-15
AHES2-16
AHES2-6
AHES2-7
AHES2-8
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

9,072,903 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 145012110

11,195,901 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 156016120

11,738,453 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 166016120

1,777,558 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 630690

3,013,153 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7408100

3,013,743 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8408100