(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PHC BORE Phoenix Series High Feed Radius Cutter Bore Type

PHC BORE Phoenix Series High Feed Radius Cutter Bore Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,704,373VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

PHC bore type radius cutter. Machining applications: planes, sides, grooves, carving, shape shaving

Part Number
PHC09R040M16-4
PHC09R050M22-5
PHC09R050M22.2-5
PHC09R063M22-6
PHC09R063M22.2-6
PHC12R040M16-3
PHC12R050M22-4
PHC12R050M22.2-4
PHC12R063M22-5
PHC12R063M22.2-5
PHC12R080M27-7
PHC12R080M31.7-5
PHC12R080M31.7-7
PHC12R100M31.7-8
PHC12R100M32-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngExternal diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Type Applicable Chip

10,332,695 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 28.240416780060040388.45.61SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

12,217,466 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 38.2505227800601504710.46.32SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

12,217,466 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 38.250522.22578006055047852SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

14,023,745 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 51.2506227800603636010.46.32SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

14,023,745 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 51.250622.22578006066360852SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

9,704,373 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 23.440316780060740388.45.61SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

11,589,143 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 33.4504227800608504710.46.32SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

11,589,143 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 33.450422.22578006145047852SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

13,336,603 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 46.4505227800610636010.46.32SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

13,336,603 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 46.450522.22578006156360852SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

15,947,859 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 63.4507277800612807612.472SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

15,044,719 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 63.463531.757800618807612.782SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

15,947,859 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 63.463731.757800616807612.782SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

17,675,647 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 83.463831.7578006171009612.782SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

17,675,647 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 83.46383278006131009614.482SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Plane / Side / Groove / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Mounting Method Arbor
Compatible Tip Material Carbide Coat Machining Application Details Profiling