(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
167 Series Micrometer Reference Bar MB (for V-groove Micrometer)

167 Series Micrometer Reference Bar MB (for V-groove Micrometer)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,306,667VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Dimensional tolerance for nominal dimension (µm): ±2·±3
[Applications]
·Used to adjust the reference point of the V-groove micrometer.

 
Part Number
167-329
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,306,667 VND

1 Piece(s) 46 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessories Waterproof Function Not Included With / Without Measurement Data Output Terminal Not Included
Scale Interval(mm) Special Micrometer Measurement Surface Available Measurement Element Diameter(mm) 0–25
Code No / Symbols / Part No 167-329 Frame Depth(mm) Available Dimensional Tolerance for the Nominal Dimension(µm) ±2
Nominal Dimension(mm) 25 Measurement Surface Shape Available Diameter(mm) φ25

Please check the type/dimensions/specifications of the part 167-329 in the 167 Series Micrometer Reference Bar MB (for V-groove Micrometer) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 167-329 trong chuỗi 167 Series Micrometer Reference Bar MB (for V-groove Micrometer).