(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Machinist Square, with Brass Table

Mini Machinist Square, with Brass Table
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      253,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A small set square ideal for hobbies

 
Part Number
62020
62021
62022
62023
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPole Length
(mm)
Base Length
(mm)
Type Base Length x Width x Thickness
(mm)
Pole Length x Width x Thickness
(mm)
Mass
(g)
Angle Accuracy

253,270 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 45354.5cm35×12×645×11×1.5260.04 mm or less per 45 mm

270,080 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 60406cm40×12×660×11×1.5300.06 mm or less per 60 mm

288,096 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 75487.5cm48×15×675×13×1.5450.07 mm or less per 75 mm

305,343 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 90559cm55×15×690×13×1.5530.09 mm or less per 90 mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Square With Stand Angle(°) 90 Scale NA
Material Stainless steel, brass