(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjustment Stop

Adjustment Stop
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,474,929VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For stoppers. Rotation Stopper

 
Part Number
BT412-1890
BT516-1890
EN412-1900
EN412-1910
EN516-1910
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Mass
(kg)

2,474,929 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 40353014.5914M12---0.3

2,918,925 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 504537191118M16---0.5

2,928,957 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 80357014.53514M125525400.6

3,443,969 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 1203511014.56914M129525400.9

4,857,203 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 15045137199118M1611931491.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

E(mm) 80 Material S45C Heat Treatment Hardening
Surface Treatment Black oxide finish