(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SUM22/black oxide finished adjustable stopper pin.
B(mm) | 52 | C(mm) | 15 | D(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
E(mm) | 22 | F(mm) | 8 | G(mm) | M10 |
Material | SUM22 | Surface Treatment | Black oxide finish | Mass(g) | 155 |
A+0.029~+0.018(mm) | 15 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ASP1040 in the Adjusting Stopper Pin series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ASP1040 trong chuỗi Adjusting Stopper Pin.