(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Q-lock element locating pin (quick feed type).
Part Number |
---|
QLTF32RP |
QLTF40RP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,863,179 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 72 | 25 | 49 | 8.5 | 12.5 | 6 | 32 | 29 | 4 | 8 | 500 | ||
5,465,460 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 88 | 28 | 59 | 9.5 | 15 | 7 | 40 | 36 | 6 | 10 | 950 |
Loading...Tải…
J(mm) | 7 | Material | Main unit: SCM440 steel ball :SUJ2 | Heat Treatment | Main unit: hardening HRC55 steel ball: hardening HRC62 |
---|---|---|---|---|---|
B Tolerance(mm) | -0.003~-0.013 | E tolerance(mm) | ±0.005 |