(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Straight Pin

Straight Pin
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      153,441VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Slight chamfering is given for φ3 to φ5 and chamfering of C0.3 to 0.5 for φ6 or higher.

 
Part Number
603-5X30
603-6X20
603-8X20
603-10X50
603-10X100
603-12X50
603-20X50
603-20X70
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
Mass
(g)

153,441 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 5304.5

153,441 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6204.5

166,424 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 8208

168,588 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 105030

483,340 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1010062

170,162 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 125044

420,783 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2050123

642,486 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2070173

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUJ-2 Heat Treatment Hardening HRC60