(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Bit JIS33 Right Hinge (33-K10)

Carbide Bit JIS33 Right Hinge (33-K10)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      348,980VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·It is a JIS standard product.
Shape 33 type: Offset turning tool bit (right)
Minimum order quantity: 1 pc.

Part Number
33-K10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)
Link E
(mm)
r Material Type

348,980 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1080100106300.3K10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JIS Specification 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) Product ​​Type Carbide bytes Material Carbide
Shipping Unit(Pieces) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 33-K10 in the Carbide Bit JIS33 Right Hinge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 33-K10 trong chuỗi Carbide Bit JIS33 Right Hinge.

Products like this...

Part Number
33-1-P20
33-2-K10
33-2-M20
33-2-P20
33-M20
33-P20
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)
Link E
(mm)
r Material Type

550,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 13100131139340.5P20

476,651 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 161201621611440.5K10

476,651 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 161201621611440.5M20

476,651 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 161201621611440.5P20

348,980 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1080100106300.3M20

348,980 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1080100106300.3P20