(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

DHB Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode / Aluminum / Plastic (for Deep Rib)

DHB Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode / Aluminum / Plastic (for Deep Rib)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,013,031VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
2-flute long end mill.
[Applications]
Suitable for processing aluminum alloys, copper and resins.

 
Part Number
DHB-R0.5-4
DHB-R0.5-6
DHB-R0.5-10
DHB-R0.75-6
DHB-R0.75-10
DHB-R0.75-16
DHB-R1-8
DHB-R1-14
DHB-R1-20
DHB-R1.5-15
DHB-R1.5-25
DHB-R1.5-35
DHB-R2-20
DHB-R2-30
DHB-R2-40
DHB-R2.5-20
DHB-R2.5-30
DHB-R2.5-40
DHB-R3-20
DHB-R3-30
DHB-R3-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Manufacturer Code (D) Flute Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
(d2)Under Neck Diameter
(mm)

2,013,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.51.5504407-00432-005041120.95

2,013,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.51.5506407-00432-005061120.95

2,013,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.51.55010407-00432-005101120.95

2,013,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.752.25506407-00432-007061.5121.45

2,013,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.752.255010407-00432-007101.5121.45

2,013,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.752.255016407-00432-007161.5121.45

2,013,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 13508407-00432-010082121.94

2,013,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 135014407-00432-010142121.94

2,013,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 135020407-00432-010202121.94

2,283,717 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.54.56015607-00432-015153122.85

2,283,717 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.54.56025607-00432-015253122.85

2,283,717 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.54.58035607-00432-015353122.85

2,783,188 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 266020607-00432-020204123.8

2,783,188 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 267030607-00432-020304123.8

2,783,188 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 269040607-00432-020404123.8

3,282,659 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.57.56020607-00432-025205124.8

3,282,659 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.57.57030607-00432-025305124.8

3,282,659 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.57.59040607-00432-025405124.8

3,782,130 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 396020607-00432-030206-5.8

4,760,220 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 399030807-00432-030306125.8

4,760,220 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3911050807-00432-030506125.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Long Neck Bore work material Aluminum / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated R Precision(μm) 0.01~-0.01 Machining Application Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Torsion Availability Available