(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

KSDSET, Drill Bit Set for Stainless Steel (Steel Case Included)【25 Pieces Per Package】

KSDSET, Drill Bit Set for Stainless Steel (Steel Case Included)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,865,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A set of Cobalt HSS straight drills contained in a steel case.
[Features]
· Main pillar size drill sets of 13 pcs, 19 pcs, 25 pcs, 41 pcs, 51 pcs.
[Applications]
· Sharpness of the blade tip is good, ideal for processing stainless steel materials of 200 HB or less.

Usage

●Work Material: Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel, Light Alloy

Specification

●SPQ(set):1

Materials

●Cobalt High Speed Steel(CO HSS)
Part Number
KSDSET25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,865,600 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Stainless Steel / Aluminum Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank Type Straight Link
Coating Y/N None Number of Set Pieces(Pieces) 25 Drill Diameter D1 (Set) 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part KSDSET25 in the KSDSET, Drill Bit Set for Stainless Steel (Steel Case Included) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KSDSET25 trong chuỗi KSDSET, Drill Bit Set for Stainless Steel (Steel Case Included).